密封轴承

清洁泵应用中可靠运行的保证

接地
通过现场和实验室测试,旨在保持润滑脂不外泄并排出污染物,SKF密封轴承可以针对水、食物加工和其他清洁泵应用提供卓越的解决方案。 

SKF防尘轴承属于快装型单元,已经在清洁条件下使用适用剂量和类型的润滑脂针对特定泵应用进行了预先润滑。 独立单元的设计在安装时既节省了时间又可以防止组装错误,从而将现场操作问题降至最低。 其他优势包括:
  • 延长正常运行时间
  • 延长使用寿命
  • 低温
  • 减少维护
SKF logo