SKF“探索者”(Explorer)系列性能等级的轴承

SKF“探索者”(Explorer)系列性能等级的轴承

接地
SKF的工程师通过结合他们在轴承设计、摩擦学、冶金学、润滑和制造方面的专业知识,历经数年竭力最大化SKF Explorer“探索者”轴承的使用寿命。 轴承性能和精密制造的卓越标准仍在市场中无可匹敌。

拥有优异的性能

以下几个特点有助于优化在高要求应用和条件下的轴承性能: 
  • 优化内部几何,从而较少摩擦、磨损和生热,同时使SKF Explorer“探索者”轴承可以承受更重的轴向和/或径向载荷。
  • 优化的滚动体,可以使载荷分布更均匀并降低震动水平。
  • 优化后的保持架,可加强对滚动体的引导并使润滑剂的效果达到最佳。
  • 先进的滚道表面研磨可以减少摩擦并有助于流体动压膜的形成。
  • 超级洁净的钢以及高纯度材料给SKF Explorer“探索者”轴承带来了卓越的强度和耐久性。
  • 特殊的热处理过程可以更好的控制SKF Explorer“探索者”轴承的硬度、韧性和尺寸稳定性。

SKF logo