SKF低温泵的解决方案可以帮助提高设备的可靠性。

挑战

一个在西欧的大型石化厂就经历了低温泵的轴承故障。 高转速泵全天候浸没在-100°C的液态乙烯中,并通过启停进行循环工作。润滑不良会造成轴承组件的严重损坏,并最终导致故障。

SKF解决方案

SKF应用工程师设计了一个可靠的轴承解决方案,使得中度润滑的低温泵能够在恶劣、污染的工作条件下坚持工作。 该解决方案采用了VC4444的轴承构造,一种特制的SKF超韧不锈钢的热处理变体,配有带低摩擦陶瓷滚动体的深沟球轴承,和一个整体式的玻璃纤维增强PEEK保持架。 它被称为SKF低温泵解决方案,被安装在两个设施的低温泵上。

成果

经过两年多的服务,包括工厂员工进行定期的振动监测,SKF低温泵解决方案轴承仍然运行良好,没有损坏的迹象。 每台安装SKF低温泵轴承解决方案的初始投资为7000欧元,预计在一年后,实现428%的投资回报率。
SKF logo