通过使用SKF的泵解决方案,炼油厂显著缩减了维护成本

挑战

烃加工泵持续的工作在高温、腐蚀性的条件下,最终会导致轴承过早的失效。 因停机而导致的维护和生产损失,造成整个行业每年上亿欧元的浪费。 一个大型炼油厂一直在寻找克服这些苛刻条件和延长他们的泵平均故障间隔时间 (MTBF) 的方法。

SKF解决方案

通过“系统方法”,SKF提供了一个组合,包括:“探索者”轴承,SKF激光对中,和改良后的安装和润滑方法。 这个“系统”的解决方案的目的是要克服高温,污染物,润滑不足,和轴不对中这些会导致轴承故障和泵停机的因素。

成果

通过与SKF合作,在过去的10年中,炼油厂的泵中很大一部分的平均故障间隔时间从18个月提升到了54个月。 这对炼油厂财政的积极影响十分显著,54个月中投资回报率达到了497%。
SKF logo