SKF工程咨询服务帮助石油和天然气生产商设计,使其拥有最佳使用寿命。

挑战

一个大型石油和天然气生产商开始了一个需历时多年的开发项目,从存储于海平面以下几千米的地方进行生产。 每次将从海底打捞并维修设备的成本超过100万美元,生产商期望通过优化设计提高使用寿命。 工程部门通常认为泵和电机的轴承是制约其使用寿命的主要部件之一。

SKF解决方案

凭借我们在旋转设备模拟的长期经验,SKF工程顾问在我们的专有软件中模拟了该应用。 通过这个模型,SKF模拟了轴承滚动体、保持架和滚道材料的使用。

成果

通过在滚动体上使用各种高端材料,再在滚道材料配合使用特殊合金钢,SKF在苛刻条件下,配置能够满足最大运作间隔的轴承总成。 凭借模拟由石油和天然气生产商提供的应用和运行参数,SKF使公司相信新的轴承设计将达到或超过规定的使用寿命。
SKF logo