SKF轴承可以在深1600米的地方进行持续的免维护作业

挑战

一个近海石油和天然气处理器需要在海底安装的完整流程首先是需要证明,在深海海底泵送多种流体——石油、天然气、盐、沙以及更多——是有可能的。 经过慎重的选择,公司敲定了一个泵的设计,将在1 600米以下的水域进行测试。

为了减少开采和维修费用以及生产力的损失,泵的可靠性是关键。 短期目标是使设备免维护运行五年或以上,即使在重载荷、轴变形和苛刻的润滑条件下。

SKF解决方案

通过与客户和泵制造商的密切合作,SKF提供了几套特殊设计的CARB圆环滚子轴承。 采用SKF超韧不锈钢轴承圈配备有NoWear“永不磨损”涂层滚子设计,用来处理径向载荷,而其他特别设计的轴承则用来承担驱动力引起的载荷。

结果如何

经过长期的实地试验,特殊设计的SKF轴承解决方案没有出现任何磨损迹象。 客户坚信,深水泵设计的这方面将会继续承受海底安装的高要求条件。
SKF logo