能效型 (E2) 双列角接触球轴承

减少摩擦,降低能耗

接地
SKF能源效率(E2)性能级别轴承和标准SKF轴承相比可以至少减少30%的摩擦力矩 这种摩擦的大幅减少是通过优化轴承内部几何结构及应用新的低摩擦润滑脂实现的。

SKF的防尘能效型双列角接触球轴承 (DRACBB) 经过优化以减少轴承的磨擦损耗,与同等尺寸的普通防尘轴承具有相同的寿命。 根据工作条件,轴承在运行时比SKF基础设计轴承的运行温度要低5至30℃。 较低的工作温度可以延长润滑脂的使用寿命,而且可以延长轴承的使用寿命。
SKF logo