SKF混合陶瓷轴承

在极端条件下更经久耐用

SKF混合轴承使用氮化硅材料的球或滚子,这种具有独特性能的陶瓷材料是需要高速度、高刚度、和电气绝缘的应用设备的绝佳选择。

以平滑的表面光洁度和低传导性为特点,SKF混合轴承节约了润滑剂成本,并为滚动轴承提供了多种可能。 其特性包括:
  • 更低的密度-氮化硅球的密度仅为类似钢球的40%,促使轴承速度更快、重量更轻、惯性更小以及启动和停止更迅速。
  • 低摩擦 - 氮化硅的低摩擦系数增强了其抗磨损性,使轴承即使在润滑不良的情况下也能保持较低的温度。
  • 更高的弹性系数-陶瓷球的弹性系数比轴承刚度增强的钢还高50%。
  • 低传导性-陶瓷球作为内外圈之间电流的一道屏障,从而提供了简单的绝缘。
  • 更低的热膨胀系数 - 陶瓷球的热膨胀仅为类似钢球的29%,这使预载荷能更精准地控制,轴承对温度梯度敏感性较低。
SKF logo