NoWear 永不磨损

涂层处理以防止轴承失效

为克服常见的轴承失效原因而设计-轻载荷、高速、高振动水平、润滑不良-NoWear轴承和组件涂覆一层保护性的陶瓷材料。

这种先进涂层的特点是摩擦低、硬度高、与其它表面的粘合力极低,使其能高效防止低载和高速运行条件下的沾污引起失效。

同时由于涂层特性,NoWear轴承可有效预防因润滑不佳造成的振动和过度磨损所导致的失效(比如边界润滑条件、润滑剂不足和/或紧急润滑损耗以及“干运行”情况)。
SKF logo