SKF SYSTEM 24

适用于小到中型设备的单线解决方案

SKF SYSTEM 24是一个单点自动润滑系统,通过气动泵将准确计量的润滑剂持续输送到需要地点。 SKF SYSTEM 24单元可即插即用,直接拧到轴承箱的润滑点,里面可填充多种SKF高品质润滑剂。 不需要专门的工具就可激活,时钟设置十分方便,并可精确地调节润滑脂的自动流量。

对于难以手动操作的机械润滑或润滑点数量很大手动润滑较低效的情况,SKF SYSTEM 24是理想之选。 SKF SYSTEM 24的主要特点和优势包括:
  • 紧凑的尺寸允许在空间受限制的区域进行安装
  • 应用场合包括: 125ml(LAGD 125)和60ml(LAGD 60)在更狭窄的安装空间里,适合大多数润滑应用。
  • 可以填充多种高品质SKF润滑脂和润滑油,适合多种轴承应用
  • 气动润滑器-操作可靠而灵活
  • 灵活的时间设置,从1个月到12个月不等
  • 运行温度范围广,以适应多种应用
  • 达到IP 68的防护等级使润滑器能适应多数多尘且潮湿的环境
  • 高可靠性和准确配送速度帮助提前确定更换日期

配送速度设置是安装过程中的简单部分,可以临时关闭
SKF logo