能量消耗减少

巨大的电力需求

泵系统占世界电力能源需求近20%,而在一家工厂的运营中可能会占其能耗20%至25%。 能耗占了泵的总拥有成本的45%。

随着能源成本不断上涨,环境立法变得更加严格,降低能耗将越来越重要。 SKF可提供帮助。

与SKF合作,能够节约能源,降低成本

从激光对中系统和节能轴承到全面的生命周期管理服务,SKF提供了一系列先进的工具和技术,用以减少能源消耗和优化工业泵系统。 通过执行一个或多个这样的解决方案,客户就能大幅度节约能源成本,同时有助于遵守更加严格的法规。

解决方案

SKF logo