用于海底泵和低温泵的高级轴承

海底螺旋泵

对于在3000米深的海底开采石油的单步骤作业,海底螺旋泵是该行业首选的解决方案。 SKF海底螺旋泵轴承配置能够帮助深海开采减少采油时间,提升20%的采油效率。

每个螺杆上都配置了2个CARB圆环滚子轴承,用来承受轴的偏差和轴向位移。 四点角接触球轴承用于轴向定位。 轴承由SKF超韧性不锈钢VC444制成,含有大量氮,具有卓越的抗疲劳和抗腐蚀的能力。

低温泵

由于低温泵的运行条件极为苛刻,毫无疑问它们的使用寿命通常只有六个月或者更短的时间。 SKF低温泵解决方案可以提供帮助。 SKF处理不同液化气体泵的解决方案就是利用不同的液化气体作为润滑剂,这有助于将低温泵的使用寿命延长三倍以上而且可以大幅度延长修复的平均时间间隔。

SKF低温泵解决方案采用SKF专利的VC4444,属于经过特别热处理的SKF超韧性不锈钢的变体,具有卓越的抗腐蚀、抗磨损和抗疲劳的保护性能。 这种解决方案也包括混合轴承——带陶瓷滚动体的深沟球轴承——加上灵活的、整体式的玻璃纤维增强PEEK保持架。

SKF极限环境泵解决方案有助于:
  • 减少维修和操作成本
  • 避免重大的泵失效
  • 减少非计划停机时间
  • 最小化生产损失
  • 有助于延长泵的使用寿命
  • 提高工人安全
SKF logo