减少维护

润滑是关键

泵维护通常包括轴承润滑和性能监测。 适当的润滑可以防止轴承过度磨损,降低轴承服务寿命以及过早的失效。

密封轴承的优点

通常认为装有密封轴承的泵在轴承的生命周期内不需要再补充润滑脂。 SKF提供了一系列密封轴承:
  • 延长平均故障间隔时间
  • 降低总成本
  • 支持状态监测解决方案

终身解决方案

另一个关键问题是需要使泵的服务寿命满足整个应用系统的寿命。 SKF可以通过优化的装配,来提供免维护的泵用轴承方案。

解决方案

SKF logo