CARB圆环滚子轴承和圆柱滚子轴承

针对不平衡载荷的优化轴承

接地
SKF提供两个轴承解决方案,可以处理不平衡荷载而不影响其性能: CARB圆环滚子轴承和圆柱滚子轴承 (CRB)。

两种类型轴承的内部都可以承受轴的热膨胀。 因此,外圈可以与轴承座紧配合,限制径向浮动。 优势包括:
  • 低振动
  • 低噪音
  • 高度可靠性
  • 改进性能
  • 延长使用寿命
此外,CARB 轴承可以容纳对中误差达 0.5 度,并有助于抵抗气穴现象。
SKF logo