工业传动

广泛的条件和要求

DSC1527
齿轮装置和传动系统几乎可以在每个工业流程中运作,并可提供各种可能的形状和尺寸,因此它们面临着极其广泛的运行要求和条件。 但不论是何种行业或应用,所有工业传动都面临着一个共同的挑战——它们必须尽可能可靠、高效和具成本效益地运行。

SKF可满足这些要求

SKF可以帮助制造商和用户找出优化传动性能和可靠性的方法。 通过使用一个系统方法,SKF可以帮助您以如下几个方式发掘您齿轮装置的全部潜力,并提高性能和可靠性: 

  • 最大扭矩
  • 缩减尺寸设计
  • 使用寿命长
  • 获得100%运行可靠性
  • 提高能效
SKF logo