定制齿轮装置

SKF帮助达到高运行和设计要求

定制齿轮装置
大型、定制的齿轮传动装置是针对各业界的具体需求而制造,例如水泥、钢铁、发电、矿物加工、风力发电以及传统发电等。 其严酷的工作条件包括高扭矩、外部重负荷、冲击负荷、严重环境污染,以及速度变化等。 可靠性和运作性能至关重要,从而对设计工艺提出了很高的要求。

为了应对这些挑战,SKF能够结合高水平的工程服务和高性能的产品以及状态监测系统,提供独特的能力。 与SKF通力合作,您可以通过如下几个方式实现卓越的齿轮装置运行和传动性能:

  • 提高运行可靠性
  • 增加传输扭矩
  • 提高外部承载能力
  • 缩短上市时间

定制齿轮装置

SKF logo