SKF 探索者滚子轴承

完全适用于严峻的齿轮箱工况

接地
轴承的运行条件和要求很大的不同,包括从最小的分数齿轮电机到最大的定制齿轮箱和电机。 要求的范围从平稳、静音运行到在极端工作周期和使用受污染润滑剂的条件下保持可靠性能。 SKF Explorer“探索者”滚子轴承可以应对所有上述情况,甚至更多。

可提供各式各样的SKF Explorer“探索者”滚子轴承:
  • 球面滚子轴承
  • 圆锥滚子轴承
  • 高承载能力圆柱滚子轴承
  • CARB圆环滚子轴承
  • 深沟球轴承
  • 球面滚子推力轴承
同样重要的是,SKF能够提供广泛的工程支持,从基本的咨询服务到先进的运算与模拟等,应有尽有。

通过使用高性能SKF Explorer“探索者”轴承和借助SKF技能,您可以提高整个传动系统的运行可靠性、通过增加传输扭矩或承载能力提高齿轮装置的性能,同时减少出现非计划故障的风险。
SKF logo