设计优化

研发更好的齿轮电机

齿轮电机的设计必须能够实现具成本效益的生产和高性能,以保持其竞争力。 这就需要对齿轮电机有一个系统的了解。 只有这样,您才能评估轻质合金外壳对齿轮和轴承运作的影响,或了解受污染的润滑剂对总体性能带来的后果。

SKF可提供帮助

SKF的工程能力可以在整个设计项目过程中对您的技术能力提供支持。 从您的具体需要分析到设计优化以及在我们的虚拟测试台上进行的验证,以分析齿轮电机的现场性能。 我们的六西格玛设计方法和系统分析工具确保能够发现关键问题并在早期得以解决。

与SKF携手合作,您就能设计出高效率的齿轮电机,从而避免过于复杂的工程设计,并有助于实现更具成本效益的设计及生产工艺。 而且,SKF还可以找到增加传动扭矩和降低发热的方法,帮助您提升性能。
SKF logo