高性能轴承

最适合用于齿轮电机

SKF Explorer 圆锥滚子轴承
设计一个更具竞争力的齿轮电机是一个挑战,它对轴承配置提出了典型要求。 这些要求包括输入轴承载联合载荷、中间轴承载相对重的径向载荷时保持高运行速度,以及输出轴承载外部载荷时保持低运行速度。

SKF提供完备的高性能轴承系列产品,完全适用于齿轮电机: 深沟球轴承、圆锥滚子 轴承、 圆柱滚子轴承和角接触球轴承。 它们几乎全部都是按照SKF探索者轴承™ 的性能质量标准制造,并可向全球供应。 同样重要的是,SKF能够提供多种工程服务,从基本的咨询到先进的运算与模拟,应有尽有。
SKF logo