径向轴密封件

当无法避免油泄漏时

HMSA10,径向轴密封件
对于大多数机器,即使是小规模的油泄漏也可能造成大问题。 糟糕的是当今日益具有侵蚀性的润滑剂对密封性能造成了威胁,增加了泄漏的风险。 SKF径向轴密封件可以提供帮助。

强大的密封性能

SKF径向轴密封件由经过特殊设计的弹性化合物制成,用于优化径向载荷,可以提供更好的油品兼容性。

上述特性能够提供经过改善的密封性能,适用于所有产品系列。 SKF提供全球快速供货,您可以用更低的采购成本随时随地获得可靠的密封性能。

SKF SPEEDI-SLEEVE耐磨衬套

修复磨损轴最快、最经济的方法

随着时间推移,污染物和运行状况可能会使颗粒物卡在密封唇中。 然后,颗粒物会磨损槽,最终导致密封失效和严重的轴损坏。 修复工作昂贵、耗时,而且经常没有效果。 使用SKF SPEEDI-SLEEVE耐磨衬套就可以避免这些问题。

即刻修复磨损轴

SKF SPEEDI-SLEEVE耐磨衬套是极薄壁的轴修复套筒,为拆除和再加工磨损轴提供了更快、更节约成本的选择。 安装SKF SPEEDI-SLEEVE耐磨衬套简单快速,不需要动力工具或加热。

和原轴相比,SKF SPEEDI-SLEEVE可提供更加高质的密封唇配合面,而且:
  • 无需更换轴或返修轴的费用
  • 无需拆卸或加工轴
  • 可以使用相同型号的密封件进行替换
  • 提供卓越的、耐磨损的密封表面
  • 安装简单,不需要动力工具或加热
SKF logo