轴承安装和拆卸服务

潜在挑战

安装是影响轴承使用寿命的关键阶段之一。 如果未能运用正确的方法和工具恰当安装轴承,就会减少轴承的使用寿命。 在所有过早出现的轴承故障中,约有16%是由于安装不当或使用错误安装技术造成的。

虽然这一轴承无法再次使用,但也必须以正确的方法拆下轴承,使更换后的轴承的使用寿命不会受到影响。 需要使用恰当的拆卸方法和工具来防止损坏机器其他零部件,比如经常需要再次使用的轴、轴承座等。 采用错误的拆卸技术可能会给操作人员带来危险。

SKF帮您避免这些问题

SKF可以帮助用户避免轴承安装、拆卸过程中的潜在操作失误。 将额外的时间投入到其它职责中,维修团队避免失误造成长期运营成本。
SKF logo