设计优化

研发更好的螺旋和螺旋伞齿轮装置螺旋及伞螺旋齿轮传动装置

要致力于加强性能和实现模块化设计的成本效益,就要对作为系统的螺旋及伞螺旋齿轮传动装置有所了解。 这包括通过评估中间轴挠度、齿轮轴刚性、或不同程度污染的后果等,研究对不同零件的动态交互作用。

SKF可提供帮助

SKF的工程能力可以在您的螺旋与伞螺旋齿轮传动装置设计项目中为您的技术专长提供全程支持。 从您的具体需要分析到设计优化以及在我们的虚拟测试台上进行的验证,以分析齿轮传动装置的现场性能。 我们的六西格玛设计方法和专门的系统分析工具确保能够发现关键问题并在早期得以解决。

与SKF携手合作,您就能设计出更具竞争力的齿轮传动装置,提供卓越的性能并加强成本效益,同时缩短产品上市时间。
SKF logo