螺旋和螺旋伞齿轮装置

SKF帮助应对恶劣的运行和市场条件

螺旋和螺旋伞齿轮装置
螺旋及伞螺旋齿轮传动装置是为采矿输送机、造纸机、挤压机、连续浇铸机或港口起重机等严酷的应用场合而设计。 它们必须能在高温、潮湿、多尘等恶劣的环境以及低速和重载的情况下提供高度的操作可靠性。 其挑战是要在提供具有成本效益及模块化生产的同时,又能加强性能。

SKF的独特之处在于能够提供高水平的工程能力、高性能的产品,以及高效率的全球化供应网络。 通过与SKF一起运用系统方法和模块化思想,您可以提高装置性能、减少设计和生产成本,并提高盈利能力。

  • 增加扭矩
  • 减少热量生成
  • 提高承载外部载荷的能力
  • 降低噪音等级
  • 提高运行可靠性
  • 缩短上市时间

螺旋和螺旋伞齿轮装置

SKF logo