SKF探索者球面滚子推力轴承

能够实现更好的挤压齿轮装置性能

SKF 探索者球面滚子推力轴承
挤压齿轮装置是在非常苛刻的条件下运行。 对于关键位置的要求包括由施加在丝杠上的重扭矩、在丝杠内生成的极重和波动轴向载荷以及因为油桶中不完善的熔融条件而引起的突发冲击载荷。

结果如何? 桶端的球面滚子推力轴承非常容易损坏。 SKF解决方案是? 使用高性能SKF Explorer“探索者”球面滚子推力轴承

SKF探索者球面滚子推力轴承

推力球面滚子轴承 - 切割开式
球面滚子推力轴承的特性是其自调心能力和高载荷承受能力。 这种轴承圈的设计是用来承受轴向载荷或联合轴向和径向载荷。

由SKF发明并经过数年改善,SKF球面滚子推力轴承拥有极佳性能。 大多数SKF球面滚子轴承的生产符合SKF探索者规格,拥有
  • 非常高的承载能力-轴向和径向上
  • 轴承材料的耐磨损性强
  • 高运转精度
  • 低摩擦

SKF Explorer“探索者”系列性能升级

大多数SKF探索者球面滚子推力轴承已经升级到新的SKF探索者性能等级规格,其特点是高质量钢和热处理技术提高的结合。 结果: 硬度和韧性的卓越平衡,使其使用寿命延长为原有 SKF 探索者系列的两倍。 优势包括:
  • 增加运行时间
  • 提高可靠性
  • 抗污染性
  • 生产效率更高
  • 降低噪音和振动水平
  • 优异的防磨损性能
SKF logo