设计优化

研发更好的移动和行 星齿轮装置移动及静态的行星齿轮传动装置

要设计出性能更佳的移动行星齿轮传动装置是一个挑战。 它要求对作为系统的齿轮传动装置有所了解,从而能够对所有行星齿轮传动系的刚性状态、高重载和外部可变负荷对整个系统的静态影响,或溅油、受污染润滑的总体后果等进行评估。

SKF可提供帮助

SKF的工程能力可以在整个设计项目过程中对您的技术能力提供支持。 从您的具体需要分析到设计优化以及在我们的虚拟测试台上进行的验证,以分析齿轮传动装置的现场性能。 我们的六西格玛设计方法和系统分析工具确保能够发现关键问题并在早期得以解决。

与SKF携手合作,您就能设计出更具竞争力的行星齿轮传动装置,提供更高的传动扭矩和外部负荷能力,以及更轻便、更紧凑的配置。 SKF也可以帮助您改善设计和生产工艺的成本效益,并缩短产品上市时间。
SKF logo