移动和静态行星齿轮装置

SKF帮助优化车轮和回转传动

移动和静态行星齿轮装置
小到中型行星齿轮装置必须应对严峻的应用挑战,如:农用和建筑机车中的车轮传动,以及建筑设备和风力涡轮机中的回转传动。 它们是在承载重外部载荷的重型周期和高度污染的条件下运行。

SKF提供针对各种具体位置的标准和特定的高水平工程技术能力和高性能产品。 凭借全球范围内的有效采购,SKF解决方案可以帮助制造商:

  • 提高扭矩
  • 提高外部承载能力
  • 研发更轻巧、更紧凑的配置
  • 流线型生产
  • 缩短上市时间 
  • 简化安装流程

移动和静态行星齿轮装置

SKF logo