SKF工程咨询服务部

帮助您研发下一代方案的工具

SKF工程咨询服务部可以帮助设计者创造出新一代更智能、更高效、更环保的方案。

对SKF来说,专注服务是和用户保持紧密持续的合作伙伴关系的自然结果。 这使我们可以完全理解您的应用需求,并和您一起工作并发现可能进行改善的机会。

我们的特别工具、在动态仿真领域的技术、材料科学、状态监控和润滑都将会帮助您从一开始就正确操作,给您的产品增加价值并让他们从竞争中脱颖而出。

来自用户的典型问题

  • “我们将要研发…而且我们的项目组里需要一些轴承专家”
  • “我们有一个新的设计,希望专家可以进行检查是否可用”
  • “我们计划/运行样机测试,而且我们想在重新设计前了解故障的可能模式或已有模式”
  • “我们去年投入市场的 …投诉率为2%,我们想知道造成这样的根本原因和我们如何为我们的客户进行维修?”

SKF工程咨询服务提供专业资源,执行用户分配中工程部分的任务。 我们为客户的项目组提供合适的人才和技能,并且我们可以提供SKF的全球性工程知识和经验。

我们的研发过程使用六西格玛方法,而且我们也将在发展项目上应用六西格玛设计 (DFSS) 方法。

SKF logo