轮毂传动和回转传动解决方案

提高移动行星齿轮装置的性能

带钢保持架的薄壁球轴承
移动行星齿轮传动装置必须能在极端严酷的条件下提供可靠的性能。 在链轮传动机构中,这意味着在有限空间里能够承受高径向负荷、冲击负荷以及倾斜运动。 在回转设备中,其挑战就在于需要应付传送到回转机构的高径向负荷。

SKF提供的先进轴承配置可用处理这些情况以及更多其它情况。 解决方案包括:
  • 车轮传动——SKF为链轮传动机构提供薄型圆锥滚子轴承、薄型角接触球轴承、CARB圆环滚子轴承以及用于越野场合的轮毂装置(带法兰及齿轮)。 
  • 回转传动—— 对于回转传动中的输出小齿轮,SKF提供Explorer“探索者”圆锥滚子轴承、球面滚子轴承和圆柱滚子轴承。
无论您的传动类型和运作挑战是什么,SKF都能帮助你达到目的。 与SKF携手合作,您就能应付更高的外部负荷和扭矩,以及更紧凑、更轻便的配置。
SKF logo