综合维护解决方案

综合维护解决方案
思考如何分包您非常关键的传动系统维护? 运用SKF综合维护解决方案(IMS)。

IMS(综合维护解决方案)作为内部维护实践或全部外包的替代方案,是一个您和SKF可以分享风险和成果的基于性能的合作伙伴协议。

IMS(综合维护解决方案)合同包括SKF提供的所有专业领域,以及持续的维护监测、分析和改进流程。 IMS(综合维护解决方案)提供最适合用于优化传动系统效率和安全性的SKF服务和支持。 它还为维护和操作人员提供有计划的技能转移方案,必要时还提供技术升级。
SKF logo