润滑解决方案

适量的合适润滑剂

保持适当的润滑意味着可以延长轴承和齿轮的使用寿命。 应用中使用最佳润滑剂,并按要求使用可以降低运行温度和磨损程度。 该挑战是如何设定和保持润滑剂的最佳数量、洁净度和温度,因为这些因素影响轴承和齿轮齿的性能。
SKF润滑解决方案包括用于较小电机的特殊润滑脂和自动润滑系统,以及用于大型定制电机和齿轮箱的整个油循环系统。

SKF提供必需的经验和高质量组件来设计用于定制齿轮装置的集中润滑系统。 SKF润滑系统包括循环油系统、精确齿轮油量、油过滤和油冷却,有助于提供最佳润滑条件。 SKF还可以设计完全定制的脂润滑系统,以满足任何传动系统的需求。
SKF logo