径向轴密封件

当无法避免油泄漏时

径向轴密封件
在工业齿轮装置中,必须避免发生油泄漏。 由于腐蚀性润滑油的使用量越来越大,避免发生油泄漏将是个越来越大的挑战,威胁到可靠的密封性能。 

SKF径向轴密封件旨在提供最佳化径向载荷,是采用独特的化合物制造而成,经特别设计可提供更好的油相容性,这样就可以应对这些性能挑战。 总之,这些特点改进了密封性能。 此外,SKF SPEEDI-SLEEVE耐磨衬套为已损坏的轴提供最合适的配合面。

SKF SPEEDI-SLEEVE耐磨衬套

修复磨损轴最快、最经济的方法

随着时间推移,污染物和运行状况可能会使颗粒物卡在密封唇中。 然后,颗粒物会磨损槽,最终导致密封失效和严重的轴损坏。 修复工作昂贵、耗时,而且经常没有效果。 使用SKF SPEEDI-SLEEVE耐磨衬套就可以避免这些问题。

即刻修复磨损轴

SKF SPEEDI-SLEEVE耐磨衬套是极薄壁的轴修复套筒,为拆除和再加工磨损轴提供了更快、更节约成本的选择。 安装SKF SPEEDI-SLEEVE耐磨衬套简单快速,不需要动力工具或加热。

和原轴相比,SKF SPEEDI-SLEEVE可提供更加高质的密封唇配合面,而且:
  • 无需更换轴或返修轴的费用
  • 无需拆卸或加工轴
  • 可以使用相同型号的密封件进行替换
  • 提供卓越的、耐磨损的密封表面
  • 安装简单,不需要动力工具或加热
SKF logo