能效型(E2)深沟球轴承

减少摩擦,降低能耗

能效型(E2)深沟球轴承
提高对环境问题的敏感度,而立法的压力正推进对更节能工业电机的需求。 SKF能效型(E2)深沟球轴承是一个极佳的解决方案

能效型深沟球轴承(E2)

减少摩擦,降低能耗

与标准SKF轴承相比,SKF能效型(E2)性能等级轴承减少至少30%的摩擦力矩。 这种摩擦的大幅减少是通过优化轴承内部几何结构及应用新的低摩擦润滑脂实现的。

防尘SKF能效型深沟球轴承(DGBB)经过优化,可以减少轴承内的摩擦损耗,可与同等大小的防尘基本设计轴承运行一样长的时间。 根据不同的运行条件,该轴承可在比SKF基本设计轴承低5到30℃的温度下运行。 较低的运行温度延长油脂的使用寿命,还能延长轴承的使用寿命。
SKF logo