SKF混合陶瓷轴承

在极端条件下更经久耐用

SKF混合轴承使用氮化硅材料的球或滚子,这种具有独特性能的陶瓷材料是需要高速度、高刚度、和电气绝缘的应用设备的绝佳选择。

以平滑的表面光洁度和低传导性为特点,SKF混合轴承节约了润滑剂成本,并为滚动轴承提供了多种可能。 其特性包括:
  • 更低的密度-氮化硅球的密度仅为类似钢球的40%,促使轴承速度更快、重量更轻、惯性更小以及启动和停止更迅速。
  • 低摩擦-氮化硅的低摩擦系数增强了其抗磨损性,使轴承即使在润滑不良的情况下也能保持较低的温度。
  • 更高的弹性系数-陶瓷球的弹性系数比轴承刚度增强的钢还高50%。
  • 低传导性-陶瓷球作为内外圈之间电流的一道屏障,从而提供了简单的绝缘。
  • 更低的热膨胀系数-陶瓷球的热膨胀仅为类似钢球的29%,这使预载荷能更精准地控制,轴承对温度梯度敏感性较低。

INSOCOAT

防止电动机和发电机中击穿有关的轴承失效

电动机和发电机中的许多轴承失效问题都因击穿引起-电流经过轴承接触区域,包括轴承座、外圈、滚动体、内圈和轴。 

由于通常不易察觉,击穿可能引起重大损坏。 球遭侵蚀或损坏、滚道局部融化以及油脂污损都可能引起振动和噪音,而且这些会依次导致轴承寿命缩短、计划外停机-和代价昂贵的停机。 INSOCOAT轴承的特点是有特殊的外圈涂层,以防止闪络损坏。

涂层技术提供出色保护

INSOCOAT轴承是绝缘轴承,能够通过更新替换非绝缘轴承。 使用等离子喷涂技术,外圈的表面涂覆一层薄的氧化铝。 该涂层厚度均匀,极为连贯而轻薄,进一步使轴承不受外界影响。 虽然INSOCOAT轴承绝缘层仅100微米厚,但能承受1000伏特电压。

INSOCOAT轴承足够坚固,能像普通非绝缘轴承一样搬运。 同时该轴承不受外界影响,能在潮湿环境下保持绝缘能力,并防止表层以下的钢被腐蚀。 该绝缘层能受热,且不被润滑剂损坏。
SKF logo