SKF根本原因分析 (RCA)

根本原因分析
根本原因分析是一个结构化调查,旨在找出一个问题发生的真实原因,并采取必要的措施防止再次出现问题。 在这方面,SKF RCA(根本原因分析)过程和处理方法是用于解决重复发生的传动系统故障并消除其影响,或当需要增加齿轮箱的规格时,找出需要处理的位置。

SKF RCA(根本原因分析)过程和处理方法包括:
  • 识别问题
  • 分析问题
  • 确定根本原因
  • 确定和实施所需措施,以消除根本原因
  • 验证防止再次发生同类问题的纠正措施
SKF logo