驱动件

高品质的部件,至关重要

要让机床富有成效地、经济地运行,驱动系统部件非常关键。 它们必须具备高可靠性、高速和高精密的特性,同时易维护,工作寿命长。

这些要求合在一起就很有挑战性 — 要求部件不但质量好,还要能与其他部件有效地配合。 SKF可提供帮助。

以电主轴为例,SFK 提供高速、密封、超精密的轴承,可以是终身免润滑脂润滑、带独立的重上脂装置或带永久的油+气主轴润滑。 采用的 SKF 传感器系统可以收集关于主轴健康运行的珍贵信息,为最大程度优化实用流程创造机会。 所有 SKF 驱动部件都经过优化,可以提供有效的车床解决方案。
SKF logo