测量和监测

改善机器运行、提高成本效益的关键

掌握当前机器性能信息的机器操作员可以在机器罢工,发生烧钱的、计划外的停机之前采取适当的纠正措施。 SKF 可以提供数个可以帮助您的状态监测解决方案。

SKF 在线状态监测和故障保护系统能够提供例如轴承损坏、失衡和润滑问题等机床主轴问题预警。 这种实时数据监测可以真正地消灭计划外的停机,让操作员可以根据需要而非时间表来进行维护。 可以在机器控制系统中集成SKF 数据自动记录系统以记录立即停机或卸载。
SKF logo