航天工业

如何为机床应用插上翅膀

一个高速切削铣床应用的制造商需要提供生产大型飞机机体的专用设备。 通过采用 SKF 超精密轴承,主轴使用寿命得以延长,机床性能得到增强。 他们现在能确保出色的表面质量,并且能够在不同轴线上实现快速转轴加速。

挑战: 效率和出色的表面质量

新飞机建造等重大项目需要出色的技术。 庞大的定制设备在巨型机体的制造过程中必不可少,此类机体随后将承载由铝等轻质材料制成的飞机外壳。 机床必须能够制造出色的表面质量,同时以高度的精确性切削飞机结构部件。

解决方案: 面向高端产品的高端技术

机床制造商依赖于 SKF 的产品及我们工程师的长期经验,使其机床主轴以最高的转速和极高的精确度运行。 借助边界尺寸带特殊(缩小或偏移)公差的超精密角接触球轴承等SKF 定制解决方案,他们提高了主轴转速,并确保了微米级别的精密生产。

SKF 超精密轴承解决方案

边界尺寸带减少公差的超精密角接触球轴承: 

71932 ACDGA/V…

71936 ACDGA/V…

 

超精密双列圆柱滚子轴承 
NN 3034 K/SPW33

 

超精密双向角接触推力球轴承 
BTW 90 CTN9/SP

 

产品概况

SKF logo