汽车

如何提高性能并保持领先

一家汽车行业 CNC 加工中心的提供商借助 SKF 产品和知识,使主轴转速加快了 50%。 此外,该提供商现在能在一台机床中提供不同和最大的主轴转速,从而减少停机时间,节约资金。

挑战: 提高速度,节约成本

金属加工行业最重要的需求是比竞争对手更快向市场提供完美的部件和全新的设计,同时节约成本。 铣床应用对于提高速度和可靠交付都非常重要。

解决方案: 使用先进的技术和全面的咨询

通过在整个项目过程中与铣床制造商密切合作,我们的工程师找到了一项解决方案,使主轴能在极端高速下以高精密度运行,同时温度不会显著升高。 与以往机床改造导致成本显著升高不同,如今借助 SKF 超精密轴承解决方案,铣床制造商可在一台机床中提供不同且最大的主轴速度,从而减少停机时间,节约资金。

 

借助其专业的应用知识以及超过半个世纪的汽车行业经验,我们的工程师找到了恰当的轴承解决方案,使客户的主轴转速提高至其所需的速度。

SKF 超精密轴承解决方案

轴承设计中不需要充填润滑油,密封式,随时可安装的超精密角接触球轴承,通过陶瓷球实现高转速:

 

S7014 FB/HCP4ADGA

S71914 ACB/HCP4ADGA

 

产品概况

SKF logo