消费电子产品

如何更快更精确地生产高端产品

全世界对液晶电视、电脑、手机、印刷电路板等新型消费电子产品的需求正在迅速增长。 为了在这一竞争激烈的市场中保持领先,消费电子产品品牌必须迅速高效地发布新产品。 制造商自然要面临巨大的压力。 制造商必须在越来越紧凑的时间内,生产和交付大量优质产品。

挑战: 满足极端条件下的高质量

此过程的主要部分之一是制造消费电子产品所用的铣床、磨床、攻丝/钻孔机械的高转速主轴。 我们的客户全天候以高达 60,000 转/分钟的转速生产机器。 这些机器用于对于智能手机等消费电子产品的铝壳进行最后的处理,使之拥有迷人的外观和触感。

解决方案: 改善的主轴设计和恰当的高速轴承选择

SKF超精密轴承对于主轴的高性能无故障运行至关重要。 通过与我们的机床客户密切合作,我们借助工程知识和定制解决方案改进了主轴设计,使客户的生产力得以提高,并由此更快地向市场提供更高质量的智能手机和消费电子产品。

SKF 超精密轴承解决方案

超精密角接触球轴承,高速,E 设计,采用陶瓷球,具有很高的刚性和更长的使用寿命:

 

7009 CEGA/HCP4A 

7008 CEGA/HCP4A 

7007 CEGA/HCP4A 和 

7006 CEGA/HCP4A

 

产品概况

SKF logo