一般工程

怎样才能找到从延长服务寿命到更高利润之间的通途

一般工程

重金属业需要特种机床。 要建造超大部件,例如石油管道需要庞大的重型机械。 这个行业要求精密性、经济性和可靠性。

挑战: 增加运行时间,减少维修

为了拥有竞争力,制造商要求车床具备最大精密度、最高的可靠性和最快的速度。 同时,他们还要考虑通过增加机器运行时间,减少维修来降低生产成本。 一家领先的车铣复合机床建造商依赖 SKF 寻找既能在大型重机运行中使用、又具有最高精密度并且寿命更长的主轴解决方案。

解决方案: 陶瓷球

我们的工程师提供了一个解决方案,涉及安装 SKF 大型超精密轴承,它采用陶瓷球来延长使用寿命,提高速度。 由于氮化硅轴承球比钢球轻且硬得多,因此混合轴承可以提供更高的刚性,并且旋转速度比全钢轴承快得多。 较轻的陶瓷球降低了离心力,产生更少的热量。 这就意味着轴承和润滑脂的使用寿命得到了延长。

 

SKF 解决方案能为重型车床制造商带来的好处有:

  • 提速 20-25%
  • 减少摩擦和放热
  • 轴承使用寿命更长

SKF 超精密轴承解决方案

可任意配对的超精密角接触轴承,带陶瓷球,边界尺寸公差减少:

  • 71910 ACDGB/HCV...
  • 71914 ACDGA/HCV...
  • 71936 ACDGA/P4A

超精密双列圆柱滚子轴承 

  • NN 3034 K/SPW33
SKF logo