医疗技术

如何为人们改善性能

机床在生产医用组件改进患者生活方面,扮演了重要的角色。例如人造膝关节、骨螺钉、植牙及全套假肢等,这些只是其中几个例子。 一个机床制造商通过改进多轴旋转机器,得以满足医疗行业的高要求。

挑战: 机器在最大速度时的可靠性

制造复杂的医疗器械需要机床具有最高的精密度、生产力和效率。 医疗行业需要最大速度下的最高可靠性,减少对钛或不锈钢等昂贵材料的裁剪,并且通过尽量减少机器装配和刀具更换,降低生产成本。 机床制造商通过多轴应用来满足这些需要。

解决方案: 一台机床实现多种主轴转速

多轴机器采用 SKF 超精密轴承解决方案,可在不同轴线上提高主轴转速,并可在不停机的情况下同时实现多个生产流程。 在 SKF 的帮助下,这些应用可在一台机床中达到不同的最大主轴转速,从而优化周期时间,提高生产力,节约资金。

SKF 超精密轴承解决方案

超精密角接触球轴承,可任意配对: 

7007 ACDGB/P4A

71812 ACDGA/P4

71909 ACDGA/P4A

超精密双列圆柱滚子轴承:
NN 3015 KTN/SPW33

超精密双向角接触推力球轴承
BTW 75 CTN9/SPW33

 

产品概况

SKF logo