发电

如何为能源业提供强大的解决方案

为了充分利用资源,高技术设备是再生能源和常规能源的共同要求。 为了保证持续的可靠的性能,机械部件 — 如数字轴、电主轴、转台或分度组件等 — 制造精密度极高。

挑战: 准确、速度和精确

机床制造商重视在提高机器速度、精确性和刚度方面的持续创新,从而改善工件的表面加工效果。 这就直接涉及里面的电主轴和轴承。

解决方案: 定制超精密轴承解决方案

我们的工程师与客户密切合作,定制高速轴承(E 设计)。该轴承采用陶瓷球,具备精度更高的 P2 (ABEC 9) 的公差级别和 18 度接触角以提高轴向刚度、精确度和负载能力。 电主轴和主桌台因此具备出色的性能。 SKF 解决方案的转速达到 16 000 r/min 而且主轴温度变化幅度非常低,实实在在地超越了客户设定的 15 000 r/min 转速的目标。

SKF 超精密轴承解决方案

完全密封和终身免上润滑脂的轴承解决方案,使用下述轴承组: 

前组: 7013 FE/HC PA9A TBTA 

后组: 7011 FE/HC PA9A DBA

 

产品概况

SKF logo