满足农场主的需要

719/70 系列

719 和 70 E 系列的角接触球轴承是经专门设计的轴承,以满足高速精密应用不断增长的性能要求。 它们提供高可靠性、超高精度和系统刚性,以用于诸如高速加工中心、铣床、内圆磨床和木工机械等应用。

N10 系列

N10 系列的高速圆柱滚子轴承提供高系统刚性和承载能力,以及在高速运转时最小的摩擦和生热。 它们优化的内部设置包括重新设计的 PEEK 保持架和无法兰外圈,在脂润滑的状态下,比过去的高速设计轴承,可提高百分之三十的速度。 此外还有各种混合轴承可用于更高的速度。
SKF logo