角接触轴承,带来出色的系统刚性

719 .. D (SEB), 70 .. D (EX) 和 72 .. D (E200)

719 中的角接触球轴承。 D (SEB), 70 .. D (EX) 和 72 .. D (E200) 系列角接触球轴承的设计,针对的是以高承载能力和高刚度为关键操作要求的应用。 它们提供了更高可靠性、超高精度、和更长的轴承使用寿命,以配合诸如车床主轴、磨床、镗床和并联机床等应用。
SKF logo