丝杠传动用单向角轴承

BSA / BSD (BS) 系列

BSA 和 BSD (BS) 系列单向角接触推力球轴承的特点,是优越的轴向刚度和较高的轴向承载能力。 BEAS 系列的双向角接触推力球轴承,是为空间有限且需要容易安装的机床应用而开发。 BEAM 系列轴承可以用螺栓安装到相连的组件上。 套筒单元是另一种简单而能快速安装的解决方案。 FBSA(BSDU 和 BSQU)系列的套筒单元结合了 SKF-SNFA 的单向角接触推力球轴承。
SKF logo