角接触推力轴承,改善性能

BTW 系列

BTW 系列高速角接触推力球轴承和之前的 2344 (00) 系列轴承设计有很大的不同。 BTW 系列轴承由两个单独的角接触推力球轴承组成,它们背对背配置以便承载双向推力。 新的设计没有中间隔圈,使安装更快捷、容易、和准确。 该新系列轴承的设计,是为了更好地配合现代机床所要求的承载、速度和刚度。

BTM 系列

BTM 系列经过重新设计,实现了更高的速度,根据尺寸大小速度提高了 6% 至 12%。 这一系列轴承在尺寸和功能上均可与原 BTM 系列互换。 范围已扩充,可以容纳 60 – 180mm 的轴径。 新 BTM 轴承设计最大程度地减少了发热 — 即使转速更快 — 并且可以在保持系统高刚性的同时,提供高承载力。
SKF logo