超精密轴承

满足高性能要求

要满足现在的运行要求 — 速度更快、运行准确度高、系统刚性大、低发热、低噪声、低震动 — 机床要求精密轴承性能。 SKF可提供帮助。

SKF 已经开发出高速超精密轴承,能够满足精密应用的高性能要求。 SKF 种类繁多的新型超精密轴承结合了两个品牌的最佳设计,以提高性能、设备正常运行时间,速度以及精度等

经验丰富的应用合作伙伴

由于我们也是高精密机床的用户,我们非常熟悉您的问题和要求。 您了解自己的设备所要达到的性能。 而我们则知道如何成功。 我们拥有应用专业知识,了解主轴和设备在不同情况下如何相互作用,这使我们能够开发出创新的超精密解决方案,完美地满足您的具体需要及条件。

更多关于 SKF 超精密轴承的信息

SKF logo