延长使用寿命

S719 .. B (HB ../S) 和 S70 .. B (HX ../S)

新型 S719 .. B (HB ../S) 和 S70 .. B (HX ../S) 角接触球轴承都配有由丁腈橡胶 (NBR) 所制的密封件,在轴承内封存润滑脂并将污物排除在外。 该系列特别适用于金属切削和木工机械。 此外还提供无密封件,用脂或油润滑的轴承。 对于极高速的应用,为了便于进行直接油润滑,开式轴承外圈还可制成带有一个环形槽和两个润滑孔,以及两个环形槽以安置 O 型圈。
SKF logo