机电一体化系统

全系列的线性驱动和导引系统

凭借我们在线性运动、轴承、密封、润滑、传感器、电子设备方面的综合实力,SKF 机电一体化系统可以提供各种线性驱动和导引解决方案。 SKF 的标准解决方案和定制解决方案,可以帮助制造商简化其机床组件。

从燕尾式、淬硬钢滚道和标准的线性滑台到精密轴、导轨和凸轮滚子导轨,所有 SKF 机电一体化解决方案都采用易维护、可靠性高的设计。 此外,很多解决方案都是现成产品,可以直接更换。

很多机床轴的线性传动都安装有滚珠及滚柱丝杠。 SKF 滚珠丝杠和滚柱丝杠提供快速和精确的线性运动。 丝杠也提供支撑轴承,预先组装在丝杠轴上,方便使用螺栓固定于相应位置。 这加快并简化了组装和校准过程。
SKF logo