密封件

密封失效往往意味着机器故障

长期看来,通过提高加工速度和加工温度来增加生产力会适得其反。 加速和升温会导致部件磨损加剧,从而有损密封性能和服务寿命。 最终,密封失效会导致污染物进入轴承和润滑剂泄露。

为了解决这些问题,SKF 提供使用优质材料的一流密封设计。 在我们专业设计的解决方案中,SKF 密封解决方案按照具体的应用要求加以调整,提供各种尺寸,最大直径为 4000 毫米。
SKF logo